Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:37:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6007-C-2HRS-L038>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-C-2HRS, einreihig, Generation C, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 62 mm | Außendurchmesser |
| B | 14 mm | Breite |
| Cr | 17.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 10.300 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 620 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 9.300 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 0,148 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 39,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 57,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 54,06 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| D2 | 56,32 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
| d1 | 42,94 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| d2 | 41,31 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 14,9 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Versionskennzeichen | >V | Nicht auf dem Lager ersichtlich |
| Geänderte Innenkonstruktion | C | GenerationC |
| Dichtung | 2HRS | Berührende Dichtung beidseitig |
| Käfig | JN | Stahlblech |
| Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
| Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
| Fett | L038 | Fett (L038/kundenspezifisch) |
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
| Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften